igus® "Green Chain Recycling" Program

Plast har gjort livet lettere i mange årtier og er uundværlig til mange industrielle processer.
0c506951-pic-chainge_09s04s000000000000001

Vore daglige rutiner er utænkelige uden plastprodukter, men det efterfølgende affald er et alvorligt problem, ikke kun for miljøet. En plast-energikæde kan dog ikke sammenlignes med plastemballage eller andre plastprodukter til engangsbrug.

Men hvad sker der når en energikæde i plast når sin maksimale levetid?

Normalt bortskaffes energikæder sammen med andet plastaffald.Det er sjældent at der sker en ægte genanvendelse, såkaldt formaling (behandle affald til brugbar granulat) er meget dyrt.

Hos igus® er vi vort ansvar bevidst og ønsker at bidrage til at reducere plastaffald og forbedre genindvindingen med igus® Chainge Recycling Program":

DINE ENERGIKÆDER BEHANDLET SOM EN DEL AF igus® GENINDVINDINGSPROGRAM - UANSET FABRIKAT.

The EU is also working on new rules governing the use of recycled plastic, aiming at a 25% recycling rate for plastic processing by 2025.

39f8e1d3-schriftzug-chainge_0f7029000000000000001

Ægte ublandet genindvinding - sådan gøres det

Rens energikæder

Rens energikæder for groft smuds (brug trykluft)

Vej materialet

Vej materialet

Indtast volumen her
 
 
Pak og send til igus®
Package it and send it to igus® (please ensure that there is sufficient postage)
Pak og send
 
 
 
igus® GmbH
Green Chainge Recycling Program
Spicher Strasse 1 a
51147 Cologne
Tyskland
 
 
Modtag tilgodebevis

Modtag tilgodebevis

Du kan sende os forskellige energikæder i samme emballage.Vi vil veje, separere og rense materialet det kan genindvindes og reintegreres i produktionsprocessen. Du vil modtage et igus® tilgodebevis baseret nettovægten.

Vi er verdens største producent af energikæder i plast og har tilføjet formalet materiale fra vores interne produktion til egnede produkter gennem en årrække.

Prøveberegne
Beløb som igus® tilgodebevis



50kg x 0,62€* = 31,00 € payout
*I dag for 0,62 € pr kilo